제품 게시
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Arktos NG V.2 shows maximum resistance to outdoor conditions with its high strength body. In addition to the efficiency of the luminaire, the product that can be easily installed; Perfect for street, street security and perimeter lighting
사양
  • Housing: Aluminum Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Light Source: Midpower LED

    Power: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Pole Mounting

기술 사양
  • 특징 참조arktos_v3
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Road & Street Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카