제품 게시
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
사양
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

기술 사양
  • 특징 참조atlantis_pendant
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Surface / Pendant Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카