제품 게시
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    사양
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    기술 사양
    • 특징 참조bloom_s_surface_mounted
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Surface / Pendant Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Sheet metal
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - Surface Mounted
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카