제품 게시
EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

The version with flag of TORSECA, which allows all kinds of ceiling applications, can be used as emergency escape guidance, while the version without flag can be used for lighting in emergency situations. With its functional structure, TORSECA is suitable for use in areas such as hospitals, educational institutions, dining halls and hotels.
사양
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

기술 사양
  • 특징 참조exit
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Emergency lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카