제품 게시
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Standing out with its advanced mechanical features, GALIS EX-PROOF reliably meets the lighting needs of explosion-sensitive ZONE 2/21 zones. Its aluminum extrusion housing is both environmentally friendly and dissipates heat effectively, allowing professional LEDs to work more efficiently.
사양
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

기술 사양
  • 특징 참조galis_zone_ii
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Exproof Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Extruded Aluminum
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카