제품 게시
EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED
EAE Group
보관됨

EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED

GIZA Mini is an economic and professional lighting solution that offers you an alternative solution to halogen and compact Downlight luminaires. The product has a metalized reflector and glare-free opal diffuser inside.

사양
  • Housing               :              Aluminum injection

    Diffuser               :              PC Reflector + Opal diffuser

    Power   :              10 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage    :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP20

    Color Temperature          :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI         :              >70

    Installation         :              Recessed

    Colors   :              RAL 9003

기술 사양
  • 특징 참조giza_mini_recessed
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Downlight / Spotlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Recessed lighting
  • UNSPSC 코드39111505
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring