제품 게시
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    별점 3.4/53.4(5 리뷰)
    ORI provides highly effective and energy-efficient lighting in retail and exhibition areas with its fixed body structure and different lumen options. With its recessed mounted design, ORI provides ease of installation without the hassle.
    사양
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 40° / 60°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted

    기술 사양
    • 특징 참조ori
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Downlight / Spotlight
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Recessed lighting
    • UNSPSC 코드39111505
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카