제품 게시
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)
    Gprona offers cost-effective one for one replacement of metal halide floodlights which reaches up tp 160 lm/W efficacy. Thanks to its optimized housing dimension and high IP protected body , high-impact resistant tempered glass surface, Gprona is ideal for all outdoor applications. Customized hanger set options are functional tools according to application type. DALI ,1-10V , DIMKO, RF control options are available.
    사양
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    기술 사양
    • 특징 참조gprona
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Floodlights
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카