제품 게시
EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
사양
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

기술 사양
  • 특징 참조hbc_zone_i
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Exproof Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카