제품 게시
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG delivers exceptional lighting comfort in offices, classrooms, and general indoor areas thanks to its ultra-low glare value (UGR<16). Its recessed mounting design integrates smoothly into ceilings, offering a clean and modern look. Available in various wattages and color temperatures, it supports flexible lighting planning while maintaining both efficiency and visual wellbeing.
    사양
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    기술 사양
    • 특징 참조lorina
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Recessed Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Sheet metal
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카