제품 게시
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV offers IP65 protection against dust and water splashes. Thanks to its high luminous efficiency, it achieves significant savings compared to conventional lighting. It offers comfortable lighting without creating glare with its deeply positioned rich spectrum LEDs.
사양
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

기술 사양
  • 특징 참조lory_yv
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Downlight / Spotlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카