제품 게시
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors as a pendant, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
사양
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

기술 사양
  • 특징 참조netaled_pendant
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Surface / Pendant Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카