제품 게시
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    별점 4.0/54.0(19 리뷰)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    사양
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    기술 사양
    • 특징 참조netaled_surface_mounted
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Surface / Pendant Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - Surface Mounted
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카