제품 게시
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
사양
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

기술 사양
  • 특징 참조pb2_pb_v2
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Road & Street Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 23
  • OmniClass 제목Street and Roadway Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카