제품 게시
EAE Lighting - SERA ADJUSTABLE
EAE Group

EAE Lighting - SERA ADJUSTABLE

SERA ADJUSTABLE provides a stylish touch to interiors. It features a steerable body for curved ceiling applications, highlighting artwork or other architectural features. With a wide range of lumen packages and color temperatures, SERA offers variety of combinations.
사양
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard Recessed

기술 사양
  • 특징 참조sera_adjustable
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Downlight / Spotlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카