제품 게시
SmartRack 3U Low-Profile Vertical-Mount Switch-Depth Wall-Mount Structured Wiring Enclosure with Adjustable Equipment Brackets
Eaton

SmartRack 3U Low-Profile Vertical-Mount Switch-Depth Wall-Mount Structured Wiring Enclosure with Adjustable Equipment Brackets

기술 사양
  • 특징 참조SRWF6UMOD
  • 제품군Cabinets & Open-Frame Racks
  • 제품분류Rack Enclosure Cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)35.5
  • 너비(inches)20
  • 깊이(inches)7
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)30.9
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC 코드3912
  • Uniclass 2015 코드En_70_30
  • Uniclass 2015 설명Electricity distribution and transmission entities
  • CSI 마스터 형식 2014 코드33 80 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Utilities
  • OmniClass 번호23-35 31 27
  • OmniClass 제목Power Distribution Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution