제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
edgewoodgroup/products/b44a06bd-1b05-40e3-89b5-66969a5417f9
홈
카테고리
바닥재
Tiles
Graphic-Emotion Carpet Tile
사용 불가: 미국
Edgewood Group
팔로우
Graphic-Emotion Carpet Tile
A modern carpet tile range with expressive, understated designs that bring warmth and character to interior spaces. Manufactured with solution-dyed polyamide fibers, it offers durability and easy maintenance for high-traffic environments.
다운로드
사양
사양
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
790 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4545 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 7 mm
ISO 1765
Number of Knots
237,600 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.20 αW
ISO 11654
Sound Insulation
22 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
ca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
기술 사양
기술 사양
특징 참조
graphic-emotion
제품군
Carpet Tiles
제품분류
Graphic Emotion
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-09-10
에디션 넘버
1
높이(인치)
0.28
너비(inches)
19.69
깊이(inches)
19.69
링크
링크
제품 URL
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-emotion
관련성
관련성
설계국가
네덜란드
제조국가
네덜란드
순 중량(Lbs)
2.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - Tiles
IFC 분류
Floor
Uniclass 2015 코드
EF_30_20
Uniclass 2015 설명
Floors
CSI 마스터 형식 2014 코드
09 60 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Flooring
OmniClass 번호
23-15 17 00
OmniClass 제목
Floor Coverings
지역 가용성
북미
캐나다
비슷한 제품
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
다운로드
Crossville
Access Point
다운로드
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
다운로드
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
다운로드
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
다운로드
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
다운로드