제품 게시
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

X-FOAM® EASY TEGOLA is an indigo blue board for thermal insulation below tile, made of single-layer extruded polystyrene, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have three longitudinal grooves on the extrados for micro-ventilation and transverse grooves to be able to fit the tiles. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide and as long as the tile pitch; the thickness ranges from 40 to 120 mm. The panels have a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY TEGOLA: thermal insulation below tile for ventilated roofs

기술 사양
  • 특징 참조X-foam-easy-tegola
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-19
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득