제품 게시
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    • Increase deliverable hot water up to 45%
    • Compact design
    • Digital User Interface
    • Vacation Mode, Eco Mode, and Freeze Protection
    • Install on an Electric or Gas tank water heater
    • Utilize existing power supply to electric tank heater
    • Pigtail provided for tank connection
    • 3/4'' female NPT inlet
    • 3/4'' male NPT outlet
    • ETL Certified UL499
    기술 사양
    • 특징 참조eemax-009
    • 제품군HVAC
    • 제품분류Instantaneous Water Heaters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)11.4
    • 너비(inches)7.9
    • 깊이(inches)3.7
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
    • IFC 분류열 교환기
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 설명Electric instantaneous water heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass 번호23-31 29 11 11
    • OmniClass 제목Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    북미 남아메리카