제품 게시
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    별점 4.3/54.3(12 리뷰)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    사양
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    기술 사양
    • 특징 참조EKO03778
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Outlets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)107
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)31
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.67
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC000125
    • ETIM 이름Socket outlet
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 설명Standard socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽