제품 게시
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    별점 4.7/54.7(10 리뷰)

    Single socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    사양
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07241
    • 제품군RS16
    • 제품분류Switches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)84
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)31
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.12
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC000125
    • ETIM 이름Socket outlet
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 설명Standard socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL