제품 게시
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    사양
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07330
    • 제품군RS16
    • 제품분류DCL Outlets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)115
    • 너비(mm)115
    • 깊이(mm)31
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC000125
    • ETIM 이름Socket outlet
    • UNSPSC 이름Lamp sockets
    • UNSPSC 코드39111803
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 설명Specialist socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL