제품 게시
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)

    DCL wall socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color PureWhite.

    사양
    • 1885143

      6A, 250V

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07373
    • 제품군RS16
    • 제품분류Switches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)84
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC000125
    • ETIM 이름Socket outlet
    • UNSPSC 이름Lamp sockets
    • UNSPSC 코드39111803
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 설명Specialist socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL