제품 게시
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    사양
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07397
    • 제품군RED boxes
    • 제품분류Boxes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)152
    • 너비(mm)71
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)0.08
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC002601
    • ETIM 이름Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC 이름Electrical boxes
    • UNSPSC 코드39121303
    • OmniClass 번호23-35 33 15 13
    • OmniClass 제목Electrical Wall Junction Boxes
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL