제품 게시
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    사양
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07471
    • 제품군IP44 Swithes
    • 제품분류IP44 Swithes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)67
    • 너비(mm)82
    • 깊이(mm)37
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.11
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류개폐 장치
    • ETIM 코드EC001590
    • ETIM 이름Switch
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 설명Double pole switches
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL