제품 게시
Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature

Pre-assembled group of regulation Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature

Pre-assembled regulation (fixed point or electronic climate) and distribution unit, for mixed system with two temperature levels (radiator + radiant panels)

사양
  • Pre-assembed group of regulation (fixed point or electronic climate) and distribution with 3 ÷ 13 ways for low temperature and 2 ways for high temperature.

    Technical data:
    - Max. temperature of primary circuit: 90 °C
    - Max. pressure: 10 bar
    - Δp max. primary circuit: 1 bar
    - Secondary regulazion field (fixed point control): 20 ÷ 65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drops with by-pass valve open: Kv max 6
    - Measurement manifold: 1”
    - Derivations: M 24 x 19, distance between axex 50 mm

    Construction:
    - 1 supply bar for underfloor system with flow meters
    - 1 flow bar for radiator/ fan coil sysyem with lockshields of regulation
    - 1 return bar for radiator/ fan coil system predisposed for mounting electrothermic heads
    - 1 return bar for the underfloor heating predisposed for mounting electrothermic head
    - 3 brackets
    - 2 control thermometers from 0 to 80 °C
    - 1 Wilo Yonos Para HU 15/6
    - 1 regulation valve with termostatic head
    - 1 by-pass calibration valve
    - 1 overpressure valve for high temperature
    - 1 shut-off and balancing lockshield
    - 1 automatic air exhaust valve

기술 사양
  • 특징 참조FCU_HE_2H_Low
  • 제품군Regulation groups
  • 제품분류FCU HE
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2018-06-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_70
  • Uniclass 2015 설명Water distribution and supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아 북미
그리스
요르단
모로코
뉴질랜드
미국
네덜란드
조지아
노르웨이
터키
독일
라트비아
러시아
루마니아
리투아니아
몬테네그로
몰도바
벨기에
벨로루시
보스니아 헤르체고비나
불가리아
세르비아
스웨덴
스위스
스페인
슬로베니아
아일랜드
알바니아
에스토니아
영국
오스트리아
우크라이나
이탈리아
체코 공화국
크로아티아
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리