제품 게시
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
사양
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
기술 사양
  • 특징 참조Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • 제품군Heating unit components
  • 제품분류Components
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)150
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Pr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 설명Pressure meters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Equipment