제품 게시
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Monoblocco nickel-plated seal for multilayer pipe with 24x19 thread. Already pre-assembled in a single block; this allows the insertion of the pipe inside the fitting and the screwing of the fitting itself, without this having to be dismantled.
사양
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

기술 사양
  • 특징 참조Monoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • 제품군Monoblocco Fittings
  • 제품분류Monoblocco 24x19
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-02
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING