제품 게시
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Nickel-plated monoblocco seal for multilayer pipe with 3/4" Eurocone thread Already pre-assembled in a single block; this allows the insertion of the pipe inside the fitting and the screwing of the fitting itself, without this having to be dismantled.
사양
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

기술 사양
  • 특징 참조Monoblocco_fittings_Eurocone
  • 제품군Monoblocco Fittings
  • 제품분류Monoblocco Eurocono 3/4"
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-02
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING