제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
홈
카테고리
HVAC
기계식 환기 장치
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
사용 불가: 미국
Emmeti SPA
팔로우
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
vmc_plenum_07815750
제품군
VMC
제품분류
Plenum & Terminals
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-01-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
236
너비(mm)
446
깊이(mm)
384
링크
링크
제품 URL
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
관련성
관련성
주 재료
Sheet metal
부 재료
플라스틱
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 기계식 환기 장치
UNSPSC 이름
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC 코드
401016
Uniclass 2015 코드
Ss_65
Uniclass 2015 설명
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass 번호
23-33 00 00
OmniClass 제목
HVAC Specific Products and Equipment
CSI 단일 형식 II 코드
D3090
CSI 단일 형식 II 제목
Other HVAC Systems & Equipment
지역 가용성
유럽
이탈리아
비슷한 제품
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
다운로드
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
다운로드
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
다운로드
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
다운로드
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
다운로드
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
다운로드