제품 게시
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum, inlet or extraction, in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 200 x 100 with 1 side connection DN 75
기술 사양
  • 특징 참조vmc_plenum_07815800
  • 제품군VMC
  • 제품분류Plenum & Terminals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)162.2
관련성
  • 주 재료Sheet metal
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • UNSPSC 이름Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC 코드401016
  • Uniclass 2015 코드Ss_65
  • Uniclass 2015 설명Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 번호23-33 00 00
  • OmniClass 제목HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽
이탈리아