제품 게시
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
    Enea

    Coma 4L high stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    사양
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    기술 사양
    • 특징 참조2050
    • 제품군Coma
    • 제품분류Stool
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)795
    • 너비(mm)395
    • 깊이(mm)395
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)7.06
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (49)
    별점 4.5/5 4.5 (14)
    별점 4.2/5 4.2 (9)
    별점 4.3/5 4.3 (45)
    별점 4.8/5 4.8 (16)
    별점 4.5/5 4.5 (15)