제품 게시
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
    Enea

    Puck pouf

    별점 4.5/54.5(15 리뷰)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that is the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    사양
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    기술 사양
    • 특징 참조9501
    • 제품군Puck
    • 제품분류Puff
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)470
    • 너비(mm)390
    • 깊이(mm)390
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)6.9
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (49)
    별점 4.5/5 4.5 (14)
    별점 4.3/5 4.3 (45)
    별점 3.6/5 3.6 (8)
    별점 4.8/5 4.8 (16)