제품 게시
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    별점 4.5/54.5(14 리뷰)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    사양
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    기술 사양
    • 특징 참조84587302438V700700
    • 제품군Iron
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)12.29
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (45)
    별점 4.6/5 4.6 (48)
    별점 4.7/5 4.7 (18)
    별점 4.5/5 4.5 (15)
    별점 4.2/5 4.2 (10)
    별점 4.8/5 4.8 (16)