제품 게시
Tork Bin
Tork-Essity-EU

Tork Bin

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
기술 사양
  • 특징 참조563000
  • 제품군Elevation
  • 제품분류Bin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)629
  • 너비(mm)389
  • 깊이(mm)289
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3.895
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 설명Waste bins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Waste Receptacles
  • OmniClass 번호23-21 17 11
  • OmniClass 제목Interior Waste Bins
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

유럽