제품 게시
Bok bench - oak - 186x35x46 cm
Bok bench - oak - 186x35x46 cm
    Ethnicraft

    Bok bench - oak - 186x35x46 cm

    Reminiscent of a goat's curved horns, the Bok collection combines sculptural elegance and contemporary crafting into a graceful and airy form. The Bok bench will pair perfectly with the Bok dining table. But also, as a stand-alone against a wall, in a hallway, or at the end of a bed.

    Ethnicraft에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조51533-Bok-bench
    • 제품군Bok
    • 제품분류Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)46
    • 너비(mm)35
    • 깊이(mm)186
    관련성
    • 주 재료오크
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (59)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 1.7/5 1.7 (21)