제품 게시
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Sleek retractable natural Wood rings encase ambient lighting, Abruzzo creates a truly welcoming environment. The mid-size fixture will match blend in with your home or it can be paired with our smaller version to create a statement lighting installation.

     As Featured on Amazon.com

    사양
    • No.: 31873-017 

      Product Color: WOOD 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: NATURAL WOOD 

      Material: WOOD 

      Diameter: 19.25″ 

      Height: 20″ 

      Overall Height: 93″ 

      Weight: 3.3lbs

    기술 사양
    • 특징 참조Eurofase-31873-017-Abruzzo-Pendant
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling mounted
    • 유형문서(정보)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료나무
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국