제품 게시
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
사양
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
기술 사양
  • 특징 참조eurobac_150_cd
  • 제품군Roof decking
  • 제품분류Metal profile
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)600
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌