제품 게시
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    별점 4.3/54.3(11 리뷰)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    expormim에 문의하기

    사양
        기술 사양
        • 특징 참조cafe-side-table
        • 제품군Cafe
        • 제품분류Outdoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-04-27
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)470
        • 너비(mm)440
        • 깊이(mm)440
        관련성
        • 주 재료스테인레스강
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)3
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
        • UNSPSC 코드56
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 설명Coffee tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15 17
        • OmniClass 제목Residential Coffee Tables
        • CSI 단일 형식 II 코드E20
        • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
        비슷한 제품