제품 게시
Falcata outdoor elliptical dining table
expormim

Falcata outdoor elliptical dining table

Dining table with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조falcata-outdoor-elliptical-dining-table
  • 제품군Falcata outdoor
  • 제품분류Outdoor collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)1200
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 설명Dining tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
  • OmniClass 번호23-21 23 15
  • OmniClass 제목Residential Tables
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS