제품 게시
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조flamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • 제품군Flamingo outdoor
  • 제품분류Outdoor collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 설명Dining tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-11 29 15
  • OmniClass 제목Exterior Tables