제품 게시
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
    expormim

    Frames round coffee table Ø 44x40

    별점 4.8/54.8(21 리뷰)

    Coffee table made of peeled and tinted natural rattan 18 mm/0.7” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Tabletop and central leg made of lacquered steel plate.

    expormim에 문의하기

    사양
        기술 사양
        • 특징 참조frames-indoor-round-coffee-table-44-40
        • 제품군Frames
        • 제품분류Indoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-03-02
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)400
        • 너비(mm)440
        • 깊이(mm)440
        관련성
        • 주 재료기타
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)12
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 설명Coffee tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15 17
        • OmniClass 제목Residential Coffee Tables