제품 게시
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조huma-dining-armchair-rattan-legs
    • 제품군Huma
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 설명Stacking chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS