제품 게시
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    별점 4.8/54.8(30 리뷰)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조kabu-chaise-longue-wheels
    • 제품군Kabu
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)27
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)33
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 제목Patio Sofas
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS