제품 게시
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    별점 4.1/54.1(10 리뷰)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조lapala-bar-stool
    • 제품군Lapala
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)101
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)51
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Rope
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings