제품 게시
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • 제품군Nido
  • 제품분류Outdoor collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)860
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료Rope
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas
  • OmniClass 번호23-11 29 17 11 17
  • OmniClass 제목Patio Sofas
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS