제품 게시
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    별점 4.5/54.5(37 리뷰)

    Dining armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조senso-chairs-dining-armchair
    • 제품군Senso chairs
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)58
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 설명Stacking chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS