제품 게시
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조talo-indoor-square-dining-table-150
  • 제품군Talo indoor
  • 제품분류Indoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-11-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료오크
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)111
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 23 15
  • OmniClass 제목Residential Tables