제품 게시
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
    기술 사양
    • 특징 참조Crio-D81A17
    • 제품군Crio
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)5765
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)71
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures