제품 게시
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    별점 4.9/54.9(7 리뷰)

    LWS Smart is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    사양
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    기술 사양
    • 특징 참조loft_ladder_lws_smart_2
    • 제품군Loft ladders
    • 제품분류Wooden loft ladders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 사다리
    • IFC 분류계단
    • UNSPSC 이름Ladders
    • UNSPSC 코드30191501
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 설명Hardwood loft ladders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Stairs
    • OmniClass 번호23-17 23 17 15
    • OmniClass 제목Retractable Stairs
    • CSI 단일 형식 II 코드C2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Stair Construction